Badge 徽标

大约 1 分钟

Badge 徽标

图标右上角的圆形徽标数字。

何时使用

一般出现在通知图标或头像的右上角,用于显示需要处理的消息条数,通过醒目视觉形式吸引用户处理。

示例

基本使用:





API

<f-badge :count="5">
  <a href="#" class="head-example" />
</f-badge>
<f-badge :count="5" />

Badge

参数说明类型默认值版本
color自定义小圆点的颜色string-1.5.0
count展示的数字,大于 overflowCount 时显示为 ${overflowCount}+,为 0 时隐藏number | string | slot
dot不展示数字,只有一个小红点booleanfalse
numberStyle设置状态点的样式object''
offset设置状态点的位置偏移,格式为 [x, y][number|string, number|string]-
overflowCount展示封顶的数字值number99
showZero当数值为 0 时,是否展示 Badgebooleanfalse
status设置 Badge 为状态点Enum{ 'success', 'processing, 'default', 'error', 'warning' }''
text在设置了 status 的前提下有效,设置状态点的文本string''
title设置鼠标放在状态点上时显示的文字stringcount

Badge.Ribbon (2.0.1+)

参数说明类型默认值版本
color自定义缎带的颜色string-
placement缎带的位置,start 和 end 随文字方向(RTL 或 LTR)变动start | endend
text缎带中填入的内容string | VNode | slot-
上次编辑于:
贡献者: jiapeng.duan,Noah.Su