Image 图片
小于 1 分钟
Image 图片
可预览的图片。
何时使用
- 需要展示图片时使用。
- 加载大图时显示 loading 或加载失败时容错处理。
示例
基础使用:
API
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| alt | 图像描述 | string | - | 2.0.0 |
| fallback | 加载失败容错地址 | string | - | 2.0.0 |
| height | 图像高度 | string | number | - | 2.0.0 |
| placeholder | 加载占位, 为 true 时使用默认占位 | boolean | slot | - | 2.0.0 |
| preview | 预览参数,为 false 时禁用 | boolean | previewType | true | 2.0.0 |
| src | 图片地址 | string | - | 2.0.0 |
| previewMask | 自定义 mask | false | function | slot | - | 3.2.0 |
| width | 图像宽度 | string | number | - | 2.0.0 |
事件
| 事件名称 | 说明 | 回调参数 | 版本 |
|---|---|---|---|
| error | 加载错误回调 | (event: Event) => void | 3.2.0 |
previewType
{
visible?: boolean;
onVisibleChange?: (visible, prevVisible) => void;
getContainer: string | HTMLElement | (() => HTMLElement);
src?: string;
maskClassName?: string;
current?: number;
}
其他属性见 <img>