Slider 滑动输入条
大约 2 分钟
Slider 滑动输入条
滑动型输入器,展示当前值和可选范围。
何时使用
当用户需要在数值区间/自定义区间内进行选择时,可为连续或离散值。
示例
基础滑块:
带图标滑块:
带标签滑块:
API
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| autofocus | 自动获取焦点 | boolean | false | |
| disabled | 值为 true 时,滑块为禁用状态 | boolean | false | |
| dots | 是否只能拖拽到刻度上 | boolean | false | |
| getTooltipPopupContainer | Tooltip 渲染父节点,默认渲染到 body 上。 | Function | () => document.body | 1.5.0 |
| included | marks 不为空对象时有效,值为 true 时表示值为包含关系,false 表示并列 | boolean | true | |
| mark | 自定义刻度标记 | v-slot:mark | { point: number, label: any } | 3.0 |
| marks | 刻度标记,key 的类型必须为 number 且取值在闭区间 [min, max] 内,每个标签可以单独设置样式 | object | { number: string|VNode } or { number: { style: object, label: string|VNode } } or { number: () => VNode } | |
| max | 最大值 | number | 100 | |
| min | 最小值 | number | 0 | |
| range | 双滑块模式 | boolean | false | |
| reverse | 反向坐标轴 | boolean | false | 1.5.0 |
| step | 步长,取值必须大于 0,并且可被 (max - min) 整除。当 marks 不为空对象时,可以设置 step 为 null,此时 Slider 的可选值仅有 marks 标出来的部分。 | `number | null` | 1 |
| tipFormatter | Slider 会把当前值传给 tipFormatter,并在 Tooltip 中显示 tipFormatter 的返回值,若为 null,则隐藏 Tooltip。 | `Function | null` | IDENTITY |
| tooltipPlacement | 设置 Tooltip 展示位置。参考 TooltipAPI。 | string | 1.5.0 | |
| tooltipVisible | 值为true时,Tooltip 将会始终显示;否则始终不显示,哪怕在拖拽及移入时。 | Boolean | ||
| value(v-model) | 设置当前取值。当 range 为 false 时,使用 number,否则用 [number, number] | `number | number[]` | |
| vertical | 值为 true 时,Slider 为垂直方向 | Boolean | false |
事件
| 事件名称 | 说明 | 回调参数 | |
|---|---|---|---|
| change | 当 Slider 的值发生改变时,会触发 change 事件,并把改变后的值作为参数传入。 | Function(value) | NOOP |
| afterChange | 与 mouseup 触发时机一致,把当前值作为参数传入。 | Function(value) | NOOP |
方法
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| blur() | 移除焦点 |
| focus() | 获取焦点 |