Switch 开关
大约 1 分钟
Switch 开关
开关选择器。
何时使用
- 需要表示开关状态/两种状态之间的切换时;
- 和
checkbox的区别是,切换switch会直接触发状态改变,而checkbox一般用于状态标记,需要和提交操作配合。
使用示例
基本使用
普通状态
禁用状态
禁用状态
带描述使用
尺寸
默认
小
小
API
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| autofocus | 组件自动获取焦点 | boolean | false | |
| checked(v-model) | 指定当前是否选中 | checkedValue | unCheckedValue | false | |
| checkedChildren | 选中时的内容 | string|slot | ||
| checkedValue | 选中时的值 | boolean | string | number | true | 2.2.1 |
| disabled | 是否禁用 | boolean | false | |
| loading | 加载中的开关 | boolean | false | |
| size | 开关大小,可选值:default small | string | default | |
| unCheckedChildren | 非选中时的内容 | string|slot | ||
| unCheckedValue | 非选中时的值 | boolean | string | number | false | 2.2.1 |
v-model(新) | 指定当前是否选中 | checkedValue | unCheckedValue | false | |
value(v-model)(新) | 指定当前是否选中 | checkedValue | unCheckedValue | false |
注意
- 扩展标准
v-model - 扩展
value(v-model),保持与antd统一,以保证后面二次封装form无需特殊处理
事件
| 事件名称 | 说明 | 回调参数 | |
|---|---|---|---|
| change | 变化时回调函数 | Function(checked: boolean | string | number, event: Event) | |
| click | 点击时回调函数 | Function(checked: boolean | string | number, event: Event) |
方法
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| blur() | 移除焦点 |
| focus() | 获取焦点 |