Drawer 抽屉
大约 2 分钟
Drawer 抽屉
屏幕边缘滑出的浮层面板。
何时使用
抽屉从父窗体边缘滑入,覆盖住部分父窗体内容。用户在抽屉内操作时不必离开当前任务,操作完成后,可以平滑地回到原任务。
- 当需要一个附加的面板来控制父窗体内容,这个面板在需要时呼出。比如,控制界面展示样式,往界面中添加内容。
- 当需要在当前任务流中插入临时任务,创建或预览附加内容。比如展示协议条款,创建子对象。
示例
基本用法
设置方向
设置宽度
API
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| autofocus | 抽屉展开后是否将焦点切换至其 Dom 节点 | boolean | true | 3.0.0 |
| bodyStyle | 可用于设置 Drawer 内容部分的样式 | CSSProperties | - | |
| class | 对话框外层容器的类名 | string | - | |
| closable | 是否显示左上角的关闭按钮 | boolean | true | |
| closeIcon | 自定义关闭图标 | VNode|slot | <CloseOutlined /> | 3.0.0 |
| contentWrapperStyle | 可用于设置 Drawer 包裹内容部分的样式 | CSSProperties | - | 3.0.0 |
| destroyOnClose | 关闭时销毁 Drawer 里的子元素 | boolean | false | |
| drawerStyle | 用于设置 Drawer 弹出层的样式 | object | - | |
| extra | 抽屉右上角的操作区域 | VNode|slot | - | 3.0.0 |
| footer | 抽屉的页脚 | VNode|slot | - | 3.0.0 |
| footerStyle | 抽屉页脚部件的样式 | CSSProperties | - | 3.0.0 |
| forceRender | 预渲染 Drawer 内元素 | boolean | false | 3.0.0 |
| getContainer | 指定 Drawer 挂载的 HTML 节点 | HTMLElement|() => HTMLElement|Selectors | 'body' | |
| headerStyle | 用于设置 Drawer 头部的样式 | CSSProperties | - | 3.0.0 |
| height | 高度, 在 placement 为 top 或 bottom 时使用 | string|number | 378 | |
| keyboard | 是否支持键盘 esc 关闭 | boolean | true | |
| mask | 是否展示遮罩 | Boolean | true | |
| maskClosable | 点击蒙层是否允许关闭 | boolean | true | |
| maskStyle | 遮罩样式 | CSSProperties | {} | |
| placement | 抽屉的方向 | top|right|bottom|left | right | |
| push | 用于设置多层 Drawer 的推动行为 | `boolean | {distance: string | number}` |
| size | 预设抽屉宽度(或高度),default 378px 和 large 736px | `default | large` | default |
| style | 可用于设置 Drawer 最外层容器的样式,和 drawerStyle 的区别是作用节点包括 mask | CSSProperties | - | |
| title | 标题 | string|slot | - | |
| visible(v-model) | Drawer 是否可见 | boolean | - | |
| width | 宽度 | string|number | 378 | |
| zIndex | 设置 Drawer 的 z-index | Number | 1000 |
事件
| 名称 | 描述 | 类型 | 默认值 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| afterVisibleChange | 切换抽屉时动画结束后的回调 | function(visible) | 无 | |
| close | 点击遮罩层或左上角叉或取消按钮的回调 | function(e) | 无 |