Message 全局提示
大约 2 分钟
Message 全局提示
全局展示操作反馈信息。
何时使用
- 可提供成功、警告和错误等反馈信息。
- 顶部居中显示并自动消失,是一种不打断用户操作的轻量级提示方式。
示例
基本用法
API
组件提供了一些静态方法,使用方式和参数如下:
message.success(content, [duration], onClose)message.error(content, [duration], onClose)message.info(content, [duration], onClose)message.warning(content, [duration], onClose)message.warn(content, [duration], onClose)// alias of warningmessage.loading(content, [duration], onClose)
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| content | 提示内容 | string| VNode | () => VNode | - |
| duration | 自动关闭的延时,单位秒。设为 0 时不自动关闭。 | number | 3 |
| onClose | 关闭时触发的回调函数 | function | - |
组件同时提供 promise 接口
message[level](content, [duration]).then(afterClose)message[level](content, [duration], onClose).then(afterClose)
其中message[level] 是组件已经提供的静态方法。then 接口返回值是 Promise 。
也可以对象的形式传递参数:
message.open(config)message.success(config)message.error(config)message.info(config)message.warning(config)message.warn(config)// alias of warningmessage.loading(config)
config 对象属性如下:
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| class | 自定义 CSS class | string | - | |
| content | 提示内容 | string| VNode | ()=> VNode | - | |
| duration | 自动关闭的延时,单位秒。设为 0 时不自动关闭。 | number | 3 | |
| icon | 自定义图标 | VNode | () => VNode | - | |
| key | 当前提示的唯一标志 | string | number | - | |
| style | 自定义内联样式 | CSSProperties | - | |
| onClick | 点击 message 时触发的回调函数 | function | - | |
| onClose | 关闭时触发的回调函数 | function | - |
全局方法
还提供了全局配置和全局销毁方法:
message.config(options)message.destroy()
message.config
message.config({
top: `100px`,
duration: 2,
maxCount: 3,
rtl: true,
prefixCls: 'my-message',
});
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 | 版本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| duration | 默认自动关闭延时,单位秒 | number | 3 | ||
| getContainer | 配置渲染节点的输出位置 | () => HTMLElement | () => document.body | ||
| maxCount | 最大显示数, 超过限制时,最早的消息会被自动关闭 | number | - | ||
| prefixCls | 消息节点的 className 前缀 | string | ant-message | 3.0 | |
| rtl | 是否开启 RTL 模式 | boolean | false | ||
| top | 消息距离顶部的位置 | string | 8px |