Notification 通知提醒框
大约 2 分钟
Notification 通知提醒框
全局展示通知提醒信息。
何时使用
在系统四个角显示通知提醒信息。经常用于以下情况:
- 较为复杂的通知内容。
- 带有交互的通知,给出用户下一步的行动点。
- 系统主动推送。
示例
基本用法
GlobalAPI用法
API
notification.success(config)notification.error(config)notification.info(config)notification.warning(config)notification.warn(config)notification.open(config)notification.close(key: String)notification.destroy()
config 参数如下:
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| bottom | 消息从底部弹出时,距离底部的位置,单位像素。 | string | 24px | |
| btn | 自定义关闭按钮 | VNode | () => VNode | - | |
| class | 自定义 CSS class | string | - | |
| closeIcon | 自定义关闭图标 | VNode | () => VNode | - | |
| description | 通知提醒内容,必选 | string | VNode | () => VNode | - | |
| duration | 默认 4.5 秒后自动关闭,配置为 null 则不自动关闭 | number | 4.5 | |
| getContainer | 配置渲染节点的输出位置 | () => HTMLNode | () => document.body | |
| icon | 自定义图标 | VNode | () => VNode | - | |
| key | 当前通知唯一标志 | string | - | |
| message | 通知提醒标题,必选 | string | VNode | () => VNode | - | |
| placement | 弹出位置,可选 topLeft topRight bottomLeft bottomRight | string | topRight | |
| style | 自定义内联样式 | Object | string | - | |
| top | 消息从顶部弹出时,距离顶部的位置,单位像素。 | string | 24px | |
| onClick | 点击通知时触发的回调函数 | Function | - | |
| onClose | 点击默认关闭按钮时触发的回调函数 | Function | - |
还提供了一个全局配置方法,在调用前提前配置,全局一次生效。
notification.config(options)当你使用
ConfigProvider进行全局化配置时,系统会默认自动开启 RTL 模式。(3.0+)当你想单独使用,可通过如下设置开启 RTL 模式。
notification.config({
placement: 'bottomRight',
bottom: '50px',
duration: 3,
rtl: true,
});
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| bottom | 消息从底部弹出时,距离底部的位置,单位像素。 | string | 24px | |
| closeIcon | 自定义关闭图标 | VNode | () => VNode | - | |
| duration | 默认自动关闭延时,单位秒 | number | 4.5 | |
| getContainer | 配置渲染节点的输出位置 | () => HTMLNode | () => document.body | |
| maxCount | 最大显示数, 超过限制时,最早的消息会被自动关闭 | number | - | 3.0 |
| placement | 弹出位置,可选 topLeft topRight bottomLeft bottomRight | string | topRight | |
| rtl | 是否开启 RTL 模式 | boolean | false | 3.0 |
| top | 消息从顶部弹出时,距离顶部的位置,单位像素。 | string | 24px |