Skeleton 骨架屏
大约 1 分钟
Skeleton 骨架屏
在需要等待加载内容的位置提供一个占位图形组合。
何时使用
- 网络较慢,需要长时间等待加载处理的情况下。
- 图文信息内容较多的列表/卡片中。
- 只在第一次加载数据的时候使用。
- 可以被 Spin 完全代替,但是在可用的场景下可以比 Spin 提供更好的视觉效果和用户体验。
示例
基本用法
API
Skeleton
| 属性 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| active | 是否展示动画效果 | boolean | false |
| avatar | 是否显示头像占位图 | boolean | SkeletonAvatarProps | false |
| loading | 为 true 时,显示占位图。反之则直接展示子组件 | boolean | - |
| paragraph | 是否显示段落占位图 | boolean | SkeletonParagraphProps | true |
| title | 是否显示标题占位图 | boolean | SkeletonTitleProps | true |
SkeletonAvatarProps
| 属性 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| shape | 指定头像的形状 | circle | square | - |
| size | 设置头像占位图的大小 | number | large | small | default | - |
SkeletonTitleProps
| 属性 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| width | 设置标题占位图的宽度 | number | string | - |
SkeletonParagraphProps
| 属性 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| rows | 设置段落占位图的行数 | number | - |
| width | 设置段落占位图的宽度,若为数组时则为对应的每行宽度,反之则是最后一行的宽度 | number | string | Array<number | string> | - |
SkeletonButtonProps (3.0+)
| 属性 | 说明 | 类型 | 默认值 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| active | 是否展示动画效果 | boolean | false | |
| block | 将按钮宽度调整为其父宽度的选项 | boolean | false | |
| shape | 指定按钮的形状 | circle | round | default | - | |
| size | 设置按钮的大小 | large | small | default | - |
SkeletonInputProps (3.0+)
| 属性 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| active | 是否展示动画效果 | boolean | false |
| size | 设置输入框的大小 | large | small | default | - |