Steps 步骤条

大约 2 分钟

Steps 步骤条

引导用户按照流程完成任务的导航条。

何时使用

当任务复杂或者存在先后关系时,将其分解成一系列步骤,从而简化任务。

API

基本用法

small



default



large

自定义图标用法

点状用法

导航用法

箭头用法

垂直用法

Steps

整体步骤条。

参数说明类型默认值版本
current (v-model)指定当前步骤,从 0 开始记数。在子 Step 元素中,可以通过 status 属性覆盖状态, 1.5.0 后支持 v-modelnumber0
direction指定步骤条方向。目前支持水平(horizontal)和竖直(vertical)两种方向stringhorizontal
initial起始序号,从 0 开始记数number0
labelPlacement指定标签放置位置,默认水平放图标右侧,可选vertical放图标下方stringhorizontal
percent当前 process 步骤显示的进度条进度(只对基本类型的 Steps 生效)number-3.0
progressDot点状步骤条,可以设置为一个 作用域插槽,labelPlacement 将强制为verticalBoolean or v-slot:progressDot="{index, status, title, description, prefixCls, iconDot}"false
responsive当屏幕宽度小于 532px 时自动变为垂直模式booleantrue3.0
size(新)指定大小,目前支持普通(default)和迷你(small),新增(large)stringdefault
status指定当前步骤的状态,可选 wait process finish errorstringprocess
type(新)步骤条类型,有 defaultnavigation,arrow 3 种stringdefault1.5.0
isAllowClick(新)是否有点击交互booleanfalse

注意

  • type扩展了一个arrow字段。
  • size扩展了一个large字段。
  • isAllowClick为新增,UI 设计表明进度条仅表示状态,如需要点击相关交互,需额外配置isAllowClick=true属性,此属性仅限制样式未阻止点击事件。

Steps 事件

事件名称说明回调参数版本
change点击切换步骤时触发(current) => void-1.5.0

Steps.Step

步骤条内的每一个步骤。

参数说明类型默认值版本
description步骤的详情描述,可选string | slot-
disabled禁用点击booleanfalse1.5.0
icon步骤图标的类型,可选string | slot-
status指定状态。当不配置该属性时,会使用 Steps 的 current 来自动指定状态。可选:wait process finish errorstringwait
subTitle子标题string | slot-1.5.0
title标题string | slot-
上次编辑于:
贡献者: jiapeng.duan,Noah.Su